17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレート HTP352/452/552AB

ホットプレート HTP352/452/552AB

通常単価(税別)
81,480107,670
税込単価
89,628118,437
通常出荷日:8日目

プレートにはセラミックコーティングを施したアルミを採用しており、耐熱性・耐久性に優れています。

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-330-0890【商品仕様】
    ・使用温度範囲 50~250℃
    ・プレート寸法 350×250㎜
    ・温度調節精度 ±7.5℃
    ・ヒーター容量 900W
    ・大きさ 350×285×130㎜
    ・重量 約7㎏
    ・電源 AC100V 9A
    ・温度制御 熱電対式ON/OFF制御
    ・プレート材質 アルミニウム(セラミックコーティング)
    3-330-0891【商品仕様】
    ・使用温度範囲 50~250℃
    ・プレート寸法 450×300㎜
    ・温度調節精度 ±7.5℃
    ・ヒーター容量 1.2kW
    ・大きさ 450×335×130㎜
    ・重量 約10㎏
    ・電源 AC100V 12A
    ・温度制御 熱電対式ON/OFF制御
    ・プレート材質 アルミニウム(セラミックコーティング)
    3-330-0892【商品仕様】
    ・使用温度範囲 50~250℃
    ・プレート寸法 550×350㎜
    ・温度調節精度 ±7.5℃
    ・ヒーター容量 1.4kW
    ・大きさ 550×385×130㎜
    ・重量 約13㎏
    ・電源 AC100V 14A
    ・温度制御 熱電対式ON/OFF制御
    ・プレート材質 アルミニウム(セラミックコーティング)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・使用温度範囲 50~250℃ ・プレート寸法 350×250㎜ ・温度調節精度 ±7.5℃ ・ヒーター容量 900W ・大きさ 350×285×130㎜ ・重量 約7㎏
    ・電源 AC100V 9A ・温度制御 熱電対式ON/OFF制御 ・プレート材質 アルミニウム(セラミックコーティング)・品番:HTP352AB
    1個
    ・使用温度範囲 50~250℃ ・プレート寸法 450×300㎜ ・温度調節精度 ±7.5℃ ・ヒーター容量 1.2kW ・大きさ 450×335×130㎜ ・重量 約10㎏
    ・電源 AC100V 12A ・温度制御 熱電対式ON/OFF制御 ・プレート材質 アルミニウム(セラミックコーティング)・品番:HTP452AB
    1個
    ・使用温度範囲 50~250℃ ・プレート寸法 550×350㎜ ・温度調節精度 ±7.5℃ ・ヒーター容量 1.4kW ・大きさ 550×385×130㎜ ・重量 約13㎏
    ・電源 AC100V 14A ・温度制御 熱電対式ON/OFF制御 ・プレート材質 アルミニウム(セラミックコーティング)・品番:HTP552AB
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    81,480
    ( 89,628 )
    8日目
    92,150
    ( 101,365 )
    8日目
    107,670
    ( 118,437 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    プレートにはセラミックコーティングを施したアルミを採用しており、耐熱性・耐久性に優れています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ホットプレート HTP352/452/552ABのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットプレート HTP352/452/552AB
    ホットプレート HTP452AB
    ホットプレート HTP353/553AB
    ホットプレート APS-□
    ホットプレート 300℃タイプ
    ホットプレート 200℃タイプ
    メーカーケニス東京硝子器械ケニスケニスアズワンアズワン
    通常価格81,480-93,89597,391 -251,61886,666 -91,400
    通常出荷日8日目6日目8日目34日目15日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト