17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミビーズバス

通常単価(税別)
159,700
税込単価
175,670
通常出荷日:7日目

【特長】・オイルや水などの媒体を使用せず、クリーンで安定した温度条件を作り出せるアルミビーズバスです。...

詳細を確認

    型番:

    3-332-0034
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-332-0034の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-332-0034
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    159,700
    ( 175,670 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オイルや水などの媒体を使用せず、クリーンで安定した温度条件を作り出せるアルミビーズバスです。
    ・形状の異なる容器を複数同時に実験できます。
    ・強磁力スターラーと組み合わせて、容器内の撹拌が行えます。
    ・アルミビーズでクリーン加熱
    【商品仕様】
    ・ヒーター容量 500W
    ・バス寸法 131×131×62㎜
    ・使用温度範囲 室温+5~250℃ 温度設定:0~250℃(0.1℃単位)
    ・温度精度 槽内直読式 ±1~7℃(センサ位置水平面)
    ・大きさ 205×250×112㎜ 2.5㎏
    ・安全装置 過昇防止装置 温度ヒューズ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミビーズバスの型番3-332-0034のページです。 型番3-332-0034に関する仕様情報を記載しております。
    アルミビーズバスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミビーズバス
    ECオイルバス 丸型 アナログ EO-200R
    ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)
    抗菌防藻防かび剤
    オイルバス TBX243RA
    Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)
    メーカーケニスアズワン東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格159,70032,10756,3443,241 -52,04886,286
    通常出荷日7日目1日目6日目1日目6日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト