17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレート MHP-450

通常単価(税別)
279,360
税込単価
307,296
通常出荷日:14日目

【特長】・高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行える...

詳細を確認

    型番:

    3-722-0321
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-722-0321の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-722-0321
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    279,360
    ( 307,296 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲 80~400℃
    ・プレート寸法 500×350×20㎜
    ・ヒーター容量 1.8kW
    ・材質 プレート・外装:SUS304
    ・大きさ 500×350×225㎜
    ・重量 約17㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・電源プラグ 20A用T型
    ・加熱方式 高温シーズヒーター 直接加熱
    ・温度調節 デジタルPID制御方式

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホットプレート MHP-450の型番3-722-0321のページです。 型番3-722-0321に関する仕様情報を記載しております。
    ホットプレート MHP-450のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットプレート MHP-450
    サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450
    中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S
    中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)
    ホットプレート APS-□
    ホットプレート 300℃タイプ
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスアズワン
    通常価格279,36080,833 -107,345 -100,296 -251,61886,666 -
    通常出荷日14日目3日目3日目3日目34日目15日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト