17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレート HP-30S

通常単価(税別)
169,750
税込単価
186,725
通常出荷日:4日目

【特長】・ヒータースイッチと入力制限器により、無段階で幅広い温度域を作り出せるホットプレートです。・汚...

詳細を確認

    型番:

    3-722-0300
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-722-0300の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-722-0300
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    169,750
    ( 186,725 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヒータースイッチと入力制限器により、無段階で幅広い温度域を作り出せるホットプレートです。
    ・汚れに強いステンレス外装
    【商品仕様】
    ・最高温度 400℃
    ・プレート寸法 300×250×20㎜
    ・ヒーター容量 1.2kW
    ・昇温時間 室温~400℃ 約40分
    ・材質 プレート・外装:SUS304
    ・大きさ 300×250×180㎜
    ・重量 約7㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・電源プラグ 15A平行型
    ・加熱方式 特殊シーズヒーター 直接加熱
    ・温度調節 ヒータースイッチ・入力制限器(手動)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホットプレート HP-30Sの型番3-722-0300のページです。 型番3-722-0300に関する仕様情報を記載しております。
    ホットプレート HP-30Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットプレート HP-30S
    中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S
    中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)
    日伸理化 NHP-M30N 中温度ホットプレート
    ホットプレート APS-□
    ホットプレート 300℃タイプ
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械三商ケニスアズワン
    通常価格169,750107,345 -100,296 -124,500251,61886,666 -
    通常出荷日4日目3日目3日目7日目34日目15日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト