17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコニット発熱体(ら管型・バンド式) Sp-41 3-722-0200

シリコニット発熱体(ら管型・バンド式) Sp-41

通常単価(税別)
88,100
税込単価
96,910
通常出荷日:64日目

【商品仕様】・炉心管適寸外径 70㎜ ・外径(㎜) 98 ・内径(㎜) 80 ・発熱長(㎜) 400 ...

詳細を確認

    型番:

    3-722-0200
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-722-0200の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 64日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-722-0200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    88,100
    ( 96,910 )
    64日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・炉心管適寸外径 70㎜
    ・外径(㎜) 98
    ・内径(㎜) 80
    ・発熱長(㎜) 400
    ・全長(㎜) 700
    ・容量(kW) 18.9

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコニット発熱体(ら管型・バンド式) Sp-41の型番3-722-0200のページです。 型番3-722-0200に関する仕様情報を記載しております。
    シリコニット発熱体(ら管型・バンド式) Sp-41のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコニット発熱体(ら管型・バンド式) Sp-41
    マントルヒーター P型(ファスナー式)
    電気管状炉用 回転式架台
    測温抵抗体 (シース型・ふっ素樹脂被覆) DS-4010シリーズ
    ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK)
    バンドヒーター ペール缶用 YGSN-20-1
    メーカーケニス東京技術研究所ケニスアズワン東京硝子器械三商
    通常価格88,1008,544 -101,32013,329 -62,00354,327
    通常出荷日64日目3日目〜18日目1日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト