ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス セラミック電気管状炉 ARF-□MC |
|
アサヒ理化製作所 セラミック管状炉 |
|
ケニス 電気管状炉用 縦型架台 |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
【仕様】・ケニス.電気管状炉用回転式架台・電気管状炉用の回転式架台です。
【仕様】
・ケニス.電気管状炉用回転式架台
・電気管状炉用の回転式架台です。

ケニス
電気管状炉用 縦型架台


日陶科学
卓上小型電気炉
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京技術研究所
リボンヒーター 1000~3000mm
5通常価格(税別):4,661円~

東京硝子器械
リボンヒーター Cシリーズ
0通常価格(税別):11,488円~

アズワン
ステンレス冷却蛇管
4通常価格(税別):16,700円~

アズワン
ECウォーターバススターラー
0通常価格(税別):63,000円~

東京硝子器械
Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)
0通常価格(税別):84,739円~

アズワン
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V
0通常価格(税別):92,764円~

アズワン
定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)
0通常価格(税別):157,786円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~