ファクトリーサプライ用品技術窓口
【仕様】・ケニス.電気管状炉用縦型架台・電気管状炉用の縦型架台です。
型番:
アサヒ理化製作所
セラミック管状炉
ケニス
電気管状炉用 回転式架台
光洋サーモシステム
光洋 小型ボックス炉
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 252,981円-
通常出荷日 : 8日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
電気管状炉用 縦型架台
通常価格(税別):88,172円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード