17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミック電気管状炉 ARF-30K 3-330-0953

セラミック電気管状炉 ARF-30K

通常単価(税別)
239,696
税込単価
263,666
通常出荷日:18日目

【特長】・最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 ・炉体の...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※本体に温度コントローラは付属していません。

    型番:

    3-330-0953
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-330-0953の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-330-0953
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    239,696
    ( 263,666 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。
    ・炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。
    ・ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
    【商品仕様】
    ・電気容量 500W
    ・炉内寸法(㎜) 60φ×260
    ・炉口径 31φ
    ・外寸(㎜) 186×300
    ・ヒーター カンタル線
    ・炉体 セラミック成形品
    ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)
    ・温度範囲 常温~1000℃
    ・昇温時間 約25分(常温~1100℃)
    ・電源 AC100V

    ご注意

    • ●※本体に温度コントローラは付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    セラミック電気管状炉 ARF-30Kの型番3-330-0953のページです。 型番3-330-0953に関する仕様情報を記載しております。
    セラミック電気管状炉 ARF-30Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セラミック電気管状炉 ARF-30K
    セラミック電気管状炉 ARF-□M
    アサヒ理化 ARF-50K セラミック電気管状炉
    セラミック電気管状炉 ARF-□KC
    セラミック電気管状炉 ARF-□MC
    電気管状炉用温度コントローラ
    メーカーケニスケニス三商ケニスケニスケニス
    通常価格239,696156,969 -266,969257,878 -197,878 -90,187 -
    通常出荷日18日目18日目24日目18日目〜18日目〜24日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト