17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミック電気管状炉 ARF-□KC

セラミック電気管状炉 ARF-□KC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
257,878412,424
税込単価
283,666453,666

【特長】・最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電...

詳細情報を確認する
  • 仕様2
    ・ヒーター カンタル線 ・炉体 セラミック成形品 ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)

ご注意

  • 本体に温度コントローラは付属していません。

型番

型番リスト から選択し型番を確定してください。
    数量:

    仕様

    3-330-0655【商品仕様】
    ・電気容量 500W
    ・炉内寸法(㎜) 35φ×160
    ・炉口径 21φ
    ・外寸(㎜) 160×200
    ・ヒーター カンタル線
    ・炉体 セラミック成形品
    ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)
    ・温度範囲 常温~1000℃
    ・昇温時間 約25分(常温~1100℃)
    ・電源 AC100V
    3-330-0656【商品仕様】
    ・電気容量 500W
    ・炉内寸法(㎜) 60φ×260
    ・炉口径 31φ
    ・外寸(㎜) 186×300
    ・ヒーター カンタル線
    ・炉体 セラミック成形品
    ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)
    ・温度範囲 常温~1000℃
    ・昇温時間 約25分(常温~1100℃)
    ・電源 AC100V
    3-330-0657【商品仕様】
    ・電気容量 600W
    ・炉内寸法(㎜) 60φ×260
    ・炉口径 41φ
    ・外寸(㎜) 186×300
    ・ヒーター カンタル線
    ・炉体 セラミック成形品
    ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)
    ・温度範囲 常温~1000℃
    ・昇温時間 約25分(常温~1100℃)
    ・電源 AC100V
    3-330-0658【商品仕様】
    ・電気容量 700W
    ・炉内寸法(㎜) 60φ×260
    ・炉口径 51φ
    ・外寸(㎜) 186×300
    ・ヒーター カンタル線
    ・炉体 セラミック成形品
    ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)
    ・温度範囲 常温~1000℃
    ・昇温時間 約25分(常温~1100℃)
    ・電源 AC100V
    3-330-0659【商品仕様】
    ・電気容量 1200W
    ・炉内寸法(㎜) 110φ×260
    ・炉口径 81φ
    ・外寸(㎜) 260×300
    ・ヒーター カンタル線
    ・炉体 セラミック成形品
    ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)
    ・温度範囲 常温~1000℃
    ・昇温時間 約25分(常温~1100℃)
    ・電源 AC100V

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内
      • 24日以内
      • 34日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    仕様1

    仕様3

    最小発注数量
    ・電気容量 500W ・炉内寸法(㎜) 35φ×160 ・炉口径 21φ ・外寸(㎜) 160×200
    ・温度範囲 常温~1000℃ ・昇温時間 約25分(常温~1100℃) ・電源 AC100V・品番:ARF-20KC
    1個
    ・電気容量 500W ・炉内寸法(㎜) 60φ×260 ・炉口径 31φ ・外寸(㎜) 186×300
    ・温度範囲 常温~1000℃ ・昇温時間 約25分(常温~1100℃) ・電源 AC100V・品番:ARF-30KC
    1個
    ・電気容量 600W ・炉内寸法(㎜) 60φ×260 ・炉口径 41φ ・外寸(㎜) 186×300
    ・温度範囲 常温~1000℃ ・昇温時間 約25分(常温~1100℃) ・電源 AC100V・品番:ARF-40KC
    1個
    ・電気容量 700W ・炉内寸法(㎜) 60φ×260 ・炉口径 51φ ・外寸(㎜) 186×300
    ・温度範囲 常温~1000℃ ・昇温時間 約25分(常温~1100℃) ・電源 AC100V・品番:ARF-50KC
    1個
    ・電気容量 1200W ・炉内寸法(㎜) 110φ×260 ・炉口径 81φ ・外寸(㎜) 260×300
    ・温度範囲 常温~1000℃ ・昇温時間 約25分(常温~1100℃) ・電源 AC100V・品番:ARF-80KC
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    314,141
    ( 345,555 )
    18日目
    257,878
    ( 283,666 )
    18日目
    266,969
    ( 293,666 )
    34日目
    285,151
    ( 313,666 )
    18日目
    412,424
    ( 453,666 )
    24日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です
    ・炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています
    ・ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です
    ・作業性の良い二分割成形の炉体開閉式となっています

    ご注意

    • 本体に温度コントローラは付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    セラミック電気管状炉 ARF-□KCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セラミック電気管状炉 ARF-□KC
    セラミック電気管状炉 ARF-□M
    セラミック電気管状炉 ARF-□MC
    セラミック電気管状炉 ARF-30K
    アサヒ理化 ARF-50K セラミック電気管状炉
    電気管状炉用温度コントローラ
    メーカーケニスケニスケニスケニス三商ケニス
    通常価格257,878-156,969 -197,878 -239,696266,96990,187 -
    通常出荷日18日目〜18日目18日目〜18日目24日目24日目
    仕様2・ヒーター カンタル線 ・炉体 セラミック成形品 ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)・ヒーター カンタル線 ・炉体 セラミック成形品 ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)・ヒーター カンタル線 ・炉体 セラミック成形品 ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト