17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ガラス板 石英 透明
アズワン
プログラム管状電気炉
アズワン
セラミック管状炉
アサヒ理化製作所
セラミック電気管状炉 ARF-□MC

セラミック電気管状炉 ARF-□MC

通常単価(税別)
197,878216,060
税込単価
217,666237,666
通常出荷日:18日目~34日目

【特長】・最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です・炉体の表面...

詳細を確認
  • 仕様2
    ・ヒーター カンタル線 ・炉体 セラミック成形品 ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)

ご注意

  • 本体に温度コントローラは付属していません。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

3-330-0651【商品仕様】
・電気容量 500W
・炉内寸法(㎜) 60φ×260
・炉口径 31φ
・外寸(㎜) 186×300
・ヒーター カンタル線
・炉体 セラミック成形品
・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)
・温度範囲 常温~1000℃
・昇温時間 約25分(常温~1100℃)
・電源 AC100V
3-330-0652【商品仕様】
・電気容量 600W
・炉内寸法(㎜) 60φ×260
・炉口径 41φ
・外寸(㎜) 186×300
・ヒーター カンタル線
・炉体 セラミック成形品
・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)
・温度範囲 常温~1000℃
・昇温時間 約25分(常温~1100℃)
・電源 AC100V
3-330-0653【商品仕様】
・電気容量 700W
・炉内寸法(㎜) 60φ×260
・炉口径 51φ
・外寸(㎜) 186×300
・ヒーター カンタル線
・炉体 セラミック成形品
・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)
・温度範囲 常温~1000℃
・昇温時間 約25分(常温~1100℃)
・電源 AC100V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内
    • 34日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様3

最小発注数量
・電気容量 500W ・炉内寸法(㎜) 60φ×260 ・炉口径 31φ ・外寸(㎜) 186×300
・温度範囲 常温~1000℃ ・昇温時間 約25分(常温~1100℃) ・電源 AC100V・品番:ARF-30MC
1個
・電気容量 600W ・炉内寸法(㎜) 60φ×260 ・炉口径 41φ ・外寸(㎜) 186×300
・温度範囲 常温~1000℃ ・昇温時間 約25分(常温~1100℃) ・電源 AC100V・品番:ARF-40MC
1個
・電気容量 700W ・炉内寸法(㎜) 60φ×260 ・炉口径 51φ ・外寸(㎜) 186×300
・温度範囲 常温~1000℃ ・昇温時間 約25分(常温~1100℃) ・電源 AC100V・品番:ARF-50MC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,878
( 217,666 )
34日目
206,969
( 227,666 )
18日目
216,060
( 237,666 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です
・炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています
・ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です
・炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です

ご注意

  • 本体に温度コントローラは付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミック電気管状炉 ARF-□MCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミック電気管状炉 ARF-□MC
セラミック電気管状炉 ARF-□M
セラミック電気管状炉 ARF-□KC
セラミック電気管状炉 ARF-30K
アサヒ理化 ARF-50K セラミック電気管状炉
電気管状炉用温度コントローラ
メーカーケニスケニスケニスケニス三商ケニス
通常価格197,878-156,969 -257,878 -239,696266,96990,187 -
通常出荷日18日目〜18日目18日目〜18日目24日目24日目
仕様2・ヒーター カンタル線 ・炉体 セラミック成形品 ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)・ヒーター カンタル線 ・炉体 セラミック成形品 ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)・ヒーター カンタル線 ・炉体 セラミック成形品 ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト