17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型電気炉 NHK-120BS-I/II

卓上型電気炉 NHK-120BS-I/II

通常単価(税別)
140,771161,505
税込単価
154,848177,656
通常出荷日:9日目~14日目

【特長】・コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です・4面ヒーター方式により、...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-330-0718【商品仕様】
    ・最高温度 1000℃
    ・温度制御 半自動式 PID制御
    ・使用温度 900℃
    ・炉内寸法 120×170×100㎜
    ・大きさ 240×280×380㎜
    ・重量 6㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz 800W
    3-330-0719【商品仕様】
    ・最高温度 1000℃
    ・温度制御 全自動式 プログラム制御
    ・使用温度 900℃
    ・炉内寸法 120×170×100㎜
    ・大きさ 240×280×380㎜
    ・重量 6㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz 800W

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・最高温度 1000℃ ・温度制御 半自動式 PID制御 ・使用温度 900℃
    ・炉内寸法 120×170×100㎜ ・大きさ 240×280×380㎜ ・重量 6㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz 800W・品番:NHK-120BS-1
    1個
    ・最高温度 1000℃ ・温度制御 全自動式 プログラム制御 ・使用温度 900℃
    ・炉内寸法 120×170×100㎜ ・大きさ 240×280×380㎜ ・重量 6㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz 800W・品番:NHK-120BS-Ⅱ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    140,771
    ( 154,848 )
    9日目
    161,505
    ( 177,656 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です
    ・4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です
    ・設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上型電気炉 NHK-120BS-I/IIのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型電気炉 NHK-120BS-I/II
    卓上型電気炉 miniBS I
    卓上型電気炉 NHK-170AF
    卓上型マッフル炉 NMF-120B
    卓上小型電気炉 NHK-170AFK
    卓上小型電気炉
    メーカーケニスケニスケニスケニス日陶科学日陶科学
    通常価格140,771-65,257349,200410,000327,000313,529
    通常出荷日9日目〜9日目9日目4日目7日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト