17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

卓上型電気炉 SUPER300T/ST
ケニス
プログラム管状電気炉
アズワン
エコノミー電気炉 ROP-001
アズワン

卓上型電気炉 NHK-170AF

通常単価(税別)
349,200
税込単価
384,120
通常出荷日:9日目

【特長】・家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで使用でき、全自動プログラム制御で温度設定が簡単です...

詳細を確認

    型番:

    3-330-0717
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-330-0717
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    349,200
    ( 384,120 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで使用でき、全自動プログラム制御で温度設定が簡単です。
    ・外枠にステンレス、炉壁にセラミックファイバーを使用していますので、安定した炉内環境を維持できます。
    【商品仕様】
    ・最高温度 1300℃
    ・炉内寸法 170×170×150㎜
    ・最高使用温度 1250℃
    ・制御方式 全自動プログラム(2パターン8ステップ)
    ・発熱体 鉄クロム線(パイロマックス)
    ・大きさ 340×310×405㎜
    ・重量 14㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz 1300W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上型電気炉 NHK-170AFの型番3-330-0717のページです。 型番3-330-0717に関する仕様情報を記載しております。
    卓上型電気炉 NHK-170AFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型電気炉 NHK-170AF
    卓上小型電気炉 NHK-170AFK
    卓上型電気炉 NHK-120BS-I/II
    卓上型電気炉 miniBS I
    卓上小型電気炉
    卓上型電気炉 SUPER100T
    メーカーケニス日陶科学ケニスケニス日陶科学ケニス
    通常価格349,200327,000140,771 -65,257313,52997,498
    通常出荷日9日目7日目9日目〜9日目8日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト