17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型マッフル炉 NMF-120B

通常単価(税別)
410,000
税込単価
451,000
通常出荷日:4日目

【特長】・断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています...

詳細を確認

    型番:

    3-722-0000
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-722-0000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-722-0000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    410,000
    ( 451,000 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。
    ・熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。
    ・簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。
    ・ローコスト・省エネのマッフル炉
    【商品仕様】
    ・最高温度 1100℃
    ・炉内寸法 120×180×110㎜
    ・常用温度 1000℃
    ・温度制御 SSRによるPID制御方式
    ・運転機能 1パターン台形定値制御運転
    ・安全装置 過昇防止 バーンアウト回路
    ・重量 12㎏
    ・電源 AC100V 0.85kW

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上型マッフル炉 NMF-120Bの型番3-722-0000のページです。 型番3-722-0000に関する仕様情報を記載しております。
    卓上型マッフル炉 NMF-120Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型マッフル炉 NMF-120B
    卓上型電気炉 NHK-120BS-I/II
    卓上型電気炉 miniBS I
    卓上型電気炉 SUPER100T
    卓上型電気炉 NHK-170AF
    卓上小型電気炉
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス日陶科学
    通常価格410,000140,771 -65,25797,498349,200313,529
    通常出荷日4日目9日目〜9日目7日目9日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト