17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

定温恒温器/定温乾燥器 DKMシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

定温恒温器/定温乾燥器 DKMシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-331-0346

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・高い安全機能と操作性を持つ強制送風定温恒温器です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
タイプ
定温
温度範囲(℃)
室温:+10~260
内容積(L)
27
寸法(mm)
410×451×670(外寸)
詳細タイプ
定温恒温器/定温乾燥器
内寸(mm)
300×300×300
ヒーター容量(W)
800
電源詳細
AC100V 50/60Hz 8.5A
JANコード
4573181502046
型式
DKM300
タイマー
1分~99時間59分及び100~999時間50分(タイマーウェイト機能付)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト