17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

定温乾燥器 DXS200

通常単価(税別)
127,500
税込単価
140,250
通常出荷日:9日目

【特長】・コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。【商品仕様】・方式 自然対流式 ・使用温度...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0388
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0388の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0388
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    127,500
    ( 140,250 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
    【商品仕様】
    ・方式 自然対流式
    ・使用温度範囲 室温+5~210℃
    ・内容積 約20L
    ・温度調節精度 ±1℃(210℃時)
    ・温度分布精度 ±10℃(210℃時)
    ・温度制御 マイコンによるPID制御
    ・安全装置 電子式独立過昇防止器 異常加熱独立過昇防止器 等
    ・ヒーター容量 400W
    ・内寸(㎜) 240×250×340
    ・外寸(㎜) 320×340×685
    ・重量 約20㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・JANコード:4573181530995

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    定温乾燥器 DXS200の型番3-331-0388のページです。 型番3-331-0388に関する仕様情報を記載しております。
    定温乾燥器 DXS200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    定温乾燥器 DXS200
    定温乾燥器 DXS型
    DXS300 定温乾燥器
    定温乾燥器 DX型
    定温乾燥器 DX型
    定温乾燥器 DXシリーズ
    メーカーケニスアズワンヤマト科学ヤマト科学アズワンケニス
    通常価格127,500121,690 -129,626114,775 -102,289 -116,000 -
    通常出荷日9日目8日目8日目4日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト