17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
導電率計
ケニス
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
アズワン

ケニス クールインキュベーター CN-40A

通常単価(税別)
218,374
税込単価
240,211
通常出荷日:7日目

【特長】・高性能ペルチェ素子を採用した低振動タイプのインキュベーターです。二重扉により、保温性と視覚確...

詳細を確認

    型番:

    3-155-0195
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-155-0195の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-155-0195
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    218,374
    ( 240,211 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高性能ペルチェ素子を採用した低振動タイプのインキュベーターです。二重扉により、保温性と視覚確認を両立しています。
    ・最大9ステップのプログラム運転が可能です。
    ・鍵およびケーブル孔を標準装備しています。
    【商品仕様】
    ・内寸 360×276×420㎜
    ・内容積 41L
    ・方式 自然対流式(5面冷却・加温)
    ・冷却加温装置 ペルチェ素子モジュール
    ・使用温度範囲 3~45℃(1℃単位)
    ・温度分布精度 ±0.8℃(35℃時)
    ・安全装置 過昇温度保護機能
    ・外寸 450×455×550㎜
    ・重量 18㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz 98W
    ・付属 棚板×2 鍵×2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケニス クールインキュベーター CN-40Aの型番3-155-0195のページです。 型番3-155-0195に関する仕様情報を記載しております。
    ケニス クールインキュベーター CN-40Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケニス クールインキュベーター CN-40A
    三商 クールインキュベーター CN-40A
    クールインキュベーター SLC-25A
    クールインキュベーター
    ケニス ミニインキュベーター
    クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V
    メーカーケニス三商ケニスケニスケニスケニス
    通常価格218,374202,615152,216128,550 -116,179140,550 -
    通常出荷日7日目7日目4日目25日目〜19日目25日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト