17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超音波洗浄器(ASUシリーズ)
アズワン
エコノミー電気炉 ROP-001
アズワン
小型真空デシケーター
アズワン

パーソナルインキュベーター

通常単価(税別)
75,000
税込単価
82,500
通常出荷日:7日目

【特長】・内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 ・タイマ...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0617
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0617の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0617
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    75,000
    ( 82,500 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。
    ・タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲 室温+5~60℃
    ・内容積 9.1L
    ・対流方式 自然対流式(エアジャケット方式)
    ・温度精度 ±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)
    ・温度分布 ±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)
    ・ヒーター容量 85W
    ・扉 二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
    ・安全装置 独立過熱防止装置
    ・庫内寸法 275×195×171㎜
    ・外寸・重量 326×253×281㎜ 7.1㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・付属 アルミ製棚板×2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パーソナルインキュベーターの型番3-331-0617のページです。 型番3-331-0617に関する仕様情報を記載しております。
    パーソナルインキュベーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パーソナルインキュベーター
    パーソナルインキュベーター PIC-101
    三商 パーソナルインキュベーター SIT-105 タイマー付
    パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45
    BI用サンプルホルダー
    コンパクトクールインキュベーター
    メーカーケニスアズワン三商アズワンケニスアズワン
    通常価格75,00095,95075,00056,269 -23,00083,772
    通常出荷日7日目1日目7日目1日目11日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト