17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

恒温器 IC101
ケニス
パーソナルインキュベーター PIC-101
アズワン
恒温器(内容積37L)
ヤマト科学

恒温器 IC101W

通常単価(税別)
103,200
税込単価
113,520
通常出荷日:9日目

【特長】・ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。操作パネルが上部に設置されており、操作しやすい設...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0408
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0408の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0408
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    103,200
    ( 113,520 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。操作パネルが上部に設置されており、操作しやすい設計です。
    ・視認性のよい大型の観察窓を採用しています。
    ・視認性の良い大型観察窓付
    【商品仕様】
    ・対流方式 自然対流式
    ・使用温度範囲 室温+5~60℃
    ・温度調節精度 ±0.5℃(37℃時)
    ・温度分布精度 ±1℃(37℃時)
    ・運転モード 定値運転 オートストップ クイックオートストップ オートスタート
    ・ヒーター容量 100W
    ・観察窓 二重ガラス窓(290×240㎜)
    ・安全装置 自己診断機能 自動過昇防止機能 サーキットブレーカー 等
    ・庫内寸法 350×300×360㎜
    ・内容積 約37L
    ・外寸 410×380×520㎜
    ・重量 約17㎏
    ・電源 AC100V 3.1A
    ・付属 棚板×2
    ・JANコード:4573181502442

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    恒温器 IC101Wの型番3-331-0408のページです。 型番3-331-0408に関する仕様情報を記載しております。
    恒温器 IC101Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    恒温器 IC101W
    恒温器 ICシリーズ
    IC402 恒温器
    カルボックス CB-101
    恒温器 IGSシリーズ
    細菌試験用恒温器カルボックス
    メーカーケニスケニスヤマト科学柴田科学ケニス柴田科学
    通常価格103,200123,000117,28125,130284,764 -28,867
    通常出荷日9日目9日目1日目6日目6日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト