17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

恒温器(インキュベーター) ICS300

通常単価(税別)
132,900
税込単価
146,190
通常出荷日:6日目

【特長】・スリムで設置スペースを取らない、観察窓付の恒温器です。 ・温度調節はマイクロコンピュータによ...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0406
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0406の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0406
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    132,900
    ( 146,190 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スリムで設置スペースを取らない、観察窓付の恒温器です。
    ・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマー付です。
    【商品仕様】
    ・庫内寸法 300×350×530㎜
    ・内容積 約55L
    ・対流方式 自然対流式(エアジャケット方式)
    ・使用温度範囲 室温+5~70℃
    ・温度調節精度 ±1℃(37℃時)
    ・温度分布精度 ±1℃(37℃時)
    ・運転モード 定値運転(タイマー設定によるオートスタート・オートストップ選択)
    ・ヒーター容量 250W
    ・観察窓 二重ガラス窓(200×350㎜)
    ・安全装置 独立過昇防止器 ヒーター断線/センサ入力警報 漏電ブレーカー
    ・外寸 380×440×875㎜
    ・重量 約30㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz 2.5A
    ・付属 棚板×2 転倒防止金具
    ・JANコード:4573181531022

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    恒温器(インキュベーター) ICS300の型番3-331-0406のページです。 型番3-331-0406に関する仕様情報を記載しております。
    恒温器(インキュベーター) ICS300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    恒温器(インキュベーター) ICS300
    細菌試験用恒温器カルボックス CB-101型
    インキュベーター IGS60
    インキュベーター IGSシリーズ
    アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)
    三商 インキュベーター SIB-35
    メーカーケニスアズワンThermo Scientificアズワンアズワン三商
    通常価格132,90024,166261,509261,509 -193,198 -79,000
    通常出荷日6日目1日目10日目10日目〜19日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト