17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

恒温器 ICシリーズ

通常単価(税別)
123,000
税込単価
135,300
通常出荷日:9日目

【特長】・PID制御+エアジャケット方式の恒温器です・二重扉により安定した恒温状態を維持できます

詳細を確認
  • 商品タイプ
    恒温器
  • 温度範囲 (℃)
    室温:+5~80
  • 対流方式
    自然対流
  • 付属品
    棚板×2(IC802は×4、耐荷重約15㎏f/枚)/鍵×2
  • 安全装置
    自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカー等
  • 温度分布精度 (℃)
    ±1.0(37時)
  • 二重扉(内扉強化ガラス)
  • 温度調節精度 (℃)
    ±0.5(37時)
  • 備考
    運転モード:定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート

型番:

3-331-0591
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-331-0591の仕様・寸法情報

商品タイプ
恒温器
温度範囲(℃)
室温:+5~80
内容積(L)
97
対流方式
自然対流
寸法(mm)
560×606×820(外寸)
内寸(mm)
450×480×450(庫)
ヒーター容量(W)
300
電源詳細
AC100V 3.2A
JANコード
4573181502459
型式
IC402
付属品
棚板×2(IC802は×4、耐荷重約15㎏f/枚)/鍵×2
安全装置
自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカー等
温度分布精度(℃)
±1.0(37時)
二重扉(内扉強化ガラス)
温度調節精度(℃)
±0.5(37時)
備考
運転モード:定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
重量(kg)
約45
-
-

絞り込み条件

  • 内容積(L)

  • 寸法(mm)

  • 内寸(mm)

  • ヒーター容量(W)

  • 電源詳細

  • JANコード

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-331-0591

内容積(L)

寸法

(mm)

内寸

(mm)

ヒーター容量

(W)

電源詳細

JANコード

型式

重量

(kg)

最小発注数量
97
560×606×820(外寸)
450×480×450(庫)
300
AC100V 3.2A
4573181502459
IC402
約45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,000
( 135,300 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PID制御+エアジャケット方式の恒温器です
・二重扉により安定した恒温状態を維持できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

恒温器 ICシリーズの型番3-331-0591のページです。 型番3-331-0591に関する仕様情報を記載しております。
恒温器 ICシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
恒温器 ICシリーズ
恒温器 IGSシリーズ
高低温サーキュレーター(CORIO) CDシリーズ
恒温器(内容積37L)
強制循環式恒温試験機 Aoba
カルボックス CB-101
メーカーケニスケニスケニスヤマト科学いすゞ製作所柴田科学
通常価格123,000284,764 -694,242106,792 -299,286 -25,130
通常出荷日9日目6日目〜14日目7日目〜31日目6日目
商品タイプ恒温器恒温器その他恒温器恒温器恒温器
温度範囲(℃)室温:+5~80室温:+5~75-20~+150室温+5~6060~26037
対流方式自然対流自然対流-自然対流強制対流自然対流
付属品棚板×2(IC802は×4、耐荷重約15㎏f/枚)/鍵×2棚板×2----
安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカー等過熱アラーム過熱防止機能、空焚き防止機能---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト