17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型オイルバス TBX183SB

通常単価(税別)
47,046
税込単価
51,751
通常出荷日:8日目

【特長】・把手付で扱いやすく、槽内を有効に使える角型のオイルバスです。 ・ホットプレートスターラーと組...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0983
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0983の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0983
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,046
    ( 51,751 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・把手付で扱いやすく、槽内を有効に使える角型のオイルバスです。
    ・ホットプレートスターラーと組み合せて使用できます。
    【商品仕様】
    ・ヒーター容量 800W
    ・内寸 180×180×120㎜
    ・使用温度範囲 室温+5~230℃
    ・温度調節精度 ±3.5℃(200℃、撹拌時)
    ・温度調節 液体膨張式サーモスタット
    ・重量 2.4㎏
    ・電源 AC100V 8A
    ・材質 SUS304
    ・付属 温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    角型オイルバス TBX183SBの型番3-331-0983のページです。 型番3-331-0983に関する仕様情報を記載しております。
    角型オイルバス TBX183SBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    角型オイルバス TBX183SB
    角型オイルバス
    角型ウォーターバス
    ECウォーターバス 角型
    オイルバス TBX243RA
    ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)
    メーカーケニスケニスケニスアズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格47,04651,305 -40,522 -5,60052,04854,603
    通常出荷日8日目8日目4日目〜1日目6日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト