17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルバス NWB-180N

通常単価(税別)
85,500
税込単価
94,050
通常出荷日:7日目

【特長】・ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0974
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0974の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0974
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,500
    ( 94,050 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷保護シート付です。
    【商品仕様】
    ・ヒーター容量 350W
    ・内寸 180φ×110㎜
    ・使用温度範囲 室温+5~199℃
    ・温度精度 ±0.5~1℃(撹拌時)
    ・温度調節 白金測温抵抗体 時分割比例制御方式
    ・重量 1.3㎏
    ・電源 AC100V 4A
    ・材質 SUS304
    ・付属 保護シート 固定棒100㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルバス NWB-180Nの型番3-331-0974のページです。 型番3-331-0974に関する仕様情報を記載しております。
    オイルバス NWB-180Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルバス NWB-180N
    Fineオイルバス FWB-180(TGK)
    Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180D
    Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)
    Fine マルチバス FMB-180(TGK)
    恒温オイルバス(TGK)
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京理化器械
    通常価格85,50065,89386,04665,893194,900113,482 -
    通常出荷日7日目2日目3日目6日目3日目17日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト