17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルバス NWB-120N

通常単価(税別)
83,500
税込単価
91,850
通常出荷日:9日目

【特長】・ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0973
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0973の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0973
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    83,500
    ( 91,850 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷保護シート付です。
    【商品仕様】
    ・ヒーター容量 200W
    ・内寸 120φ×80㎜
    ・使用温度範囲 室温+5~199℃
    ・温度精度 ±0.5~1℃(撹拌時)
    ・温度調節 白金測温抵抗体 時分割比例制御方式
    ・重量 0.7㎏
    ・電源 AC100V 2A
    ・材質 SUS304
    ・付属 保護シート フタ 固定棒100㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルバス NWB-120Nの型番3-331-0973のページです。 型番3-331-0973に関する仕様情報を記載しております。
    オイルバス NWB-120Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルバス NWB-120N
    Fineオイルバス FWB-120(TGK)
    Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)
    三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120
    恒温オイルバス(TGK)
    ウォーターバス N3-4(TGK)
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械三商東京理化器械東京硝子器械
    通常価格83,50064,44564,44596,947113,482 -90,799
    通常出荷日9日目2日目6日目3日目17日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト