17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャリークール用温度コントローラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,634
税込単価
55,697

キャリークール用温度コントローラです。温度設定範囲:-20~30℃リード長:2...

詳細情報を確認する

型番:

3-331-0703
解除
    数量:

    3-331-0703の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0703
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,634
    ( 55,697 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    キャリークール用温度コントローラです。
    温度設定範囲:-20~30℃
    リード長:2m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャリークール用温度コントローラの型番3-331-0703のページです。 型番3-331-0703に関する仕様情報を記載しております。
    キャリークール用温度コントローラのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャリークール用温度コントローラ
    オリオン キャリークール用 温度コントローラー
    トーマス ハンディクーラー TRL-117SF
    コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)
    キャリクール 投込型(-20~+30℃)
    トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a
    メーカーケニス三商三商トーマス科学東京硝子器械三商
    通常価格50,63452,200280,000125,644 -143,082 -322,000
    通常出荷日11日目11日目19日目4日目5日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました