17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオクールディップ(投込み型冷却器) BE301 3-721-0082

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネオクールディップ(投込み型冷却器) BE301

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-721-0082

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトな投げ込み型の卓上冷却器です。
・冷却コイルにステンレス製フレキシブルチューブを採用しており、水槽の形状に合わせてコイルを曲げられます。
【商品仕様】
・冷却能力 350W ※2
・冷却コイル フレキシブルチューブ
・使用温度範囲 -20~35℃
・温度安定性 ±0.05℃
・冷却器 SUS304製 15φ×1000㎜
・放熱方式/冷媒 空冷 / R404a
・電源 AC100V 50/60Hz 3.0/2.3A
・大きさ 410×320×303㎜ 約24㎏
・JANコード:4573181500684

ご注意

  • ●※2 ナイブライン60%10L、液温0℃、室温20℃時。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト