17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオクールディップ(投込み型冷却器) BE201

通常単価(税別)
169,800
税込単価
186,780
通常出荷日:9日目

【特長】・コンパクトな投げ込み型の卓上冷却器です。【商品仕様】・冷却能力 190W ※1 ・冷却コイル...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※1 ナイブライン60%5L、液温0℃、室温20℃時。

    型番:

    3-721-0080
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-721-0080の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-721-0080
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    169,800
    ( 186,780 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトな投げ込み型の卓上冷却器です。
    【商品仕様】
    ・冷却能力 190W ※1
    ・冷却コイル スパイラルチューブ
    ・使用温度範囲 -20~35℃
    ・温度安定性 ±0.05℃
    ・冷却器 SUS304製 35φ×170㎜
    ・放熱方式/冷媒 空冷 / R134a
    ・電源 AC100V 50/60Hz 3.0/2.3A
    ・大きさ 410×320×303㎜ 約24㎏
    ・JANコード:4573181500660

    ご注意

    • ●※1 ナイブライン60%5L、液温0℃、室温20℃時。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ネオクールディップ(投込み型冷却器) BE201の型番3-721-0080のページです。 型番3-721-0080に関する仕様情報を記載しております。
    ネオクールディップ(投込み型冷却器) BE201のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネオクールディップ(投込み型冷却器) BE201
    コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)
    投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ
    キャリクール 投込型(-20~+30℃)
    トーマス ハンディークーラー TRL-107NHF
    トーマス ハンディークーラー TRL-117S
    メーカーケニストーマス科学ヤマト科学東京硝子器械三商三商
    通常価格169,800125,644 -170,689 -143,082 -160,000280,000
    通常出荷日9日目4日目7日目5日目〜19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンディクーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト