17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却水循環装置(クールエース) CA-1116A

通常単価(税別)
260,505
税込単価
286,556
通常出荷日:11日目

【特長】・温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0802
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0802の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0802
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    260,505
    ( 286,556 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。
    ・保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。
    ・真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
    【商品仕様】
    ・温度範囲 -20~30℃
    ・冷却能力 1200W(液温10℃時)
    ・方式 密閉系循環
    ・温度調節精度 ±2℃
    ・最大流量 12/14L/分
    ・最大揚程 9.5/13m
    ・循環ノズル ワンタッチコネクタ/内径10㎜ ワンタッチホースノズル/外径10㎜
    ・水槽寸法 280φ×270㎜
    ・水槽容量 16.5L(液量14L)
    ・電源 AC100V 50/60Hz 11A
    ・大きさ 340×384×851㎜ 約41㎏
    ・安全装置 漏電・過電流ブレーカー オーバーロードリレー保持回路 等

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    冷却水循環装置(クールエース) CA-1116Aの型番3-331-0802のページです。 型番3-331-0802に関する仕様情報を記載しております。
    冷却水循環装置(クールエース) CA-1116Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    冷却水循環装置(クールエース) CA-1116A
    冷却水循環装置(クールエース)
    低温循環水槽(クールマン) C-580
    デジタル恒温器 NT-701D-A
    冷却・加熱アルミビーズ 42370-002
    Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)
    メーカーケニスケニスケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格260,505208,686 -327,628130,46545,26886,286
    通常出荷日11日目8日目〜6日目7日目11日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト