17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

低温恒温水槽 -30~+80 LTBシリーズ
アズワン
恒温器 ICS200・ICS300
ヤマト科学
測定用スタイラス
レニショー

低温恒温水槽(ユニエースバス) NCB-1210A

通常単価(税別)
265,366
税込単価
291,903
通常出荷日:11日目

【特長】・温度調節範囲が-30~95℃と幅広く、化学反応・試薬の調整から分析装置・電気泳動槽への循環ま...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0798
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0798の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0798
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    265,366
    ( 291,903 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度調節範囲が-30~95℃と幅広く、化学反応・試薬の調整から分析装置・電気泳動槽への循環まで、様々な用途に使用できます。
    ・パソコンから定値運転・ステップ運転などの遠隔操作や、温度のトレンドデータなどの記録・加工が行えます。
    【商品仕様】
    ・温度範囲 -30~95℃
    ・冷却能力 210W(液温20℃時)
    ・最大流量 4.5/5.0L/分(50/60Hz)
    ・最大揚程 1.2/1.7m(50/60Hz)
    ・重量 約32㎏
    ・方式 密閉系循環
    ・温度調節精度 ±0.1℃以下
    ・循環ノズル 外径10㎜
    ・ヒーター容量 500W
    ・水槽寸法 140×260×150㎜
    ・水槽容量 4L
    ・電源 AC100V 50/60Hz 9A
    ・大きさ 210×430×650㎜
    ・安全装置 漏電・過電流ブレーカー 温度調節器自己診断機能 等

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    低温恒温水槽(ユニエースバス) NCB-1210Aの型番3-331-0798のページです。 型番3-331-0798に関する仕様情報を記載しております。
    低温恒温水槽(ユニエースバス) NCB-1210Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    低温恒温水槽(ユニエースバス) NCB-1210A
    恒温水槽
    低温恒温水槽 -30~+80 LTBシリーズ
    卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525
    デジタル恒温器 NT-701D-A
    卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525・530
    メーカーケニス東京理化器械アズワンアズワンケニストーマス科学
    通常価格265,36632,572243,879 -301,669130,465263,712
    通常出荷日11日目5日目1日目1日目7日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト