17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角フロート AFL15【1000個入り】

通常単価(税別)
11,349
税込単価
12,484
通常出荷日:6日目

【特長】・六角形状のフロートで水槽に投入した時の隙間が少ないため、断熱やガス溶存の防止に効果があります...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0845
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1000個入り)

    3-331-0845の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0845
    最小発注数量
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,349
    ( 12,484 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・六角形状のフロートで水槽に投入した時の隙間が少ないため、断熱やガス溶存の防止に効果があります。
    ・中央が球状で自動的に上下の向きが揃い、六角部の中央に液面が来て隙間を少なくする設計になっています。
    【商品仕様】
    ・材質 PP
    ・対角(対辺)×厚さ 15(13)×8.5㎜
    ・入数 1000個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    六角フロート AFL15の型番3-331-0845のページです。 型番3-331-0845に関する仕様情報を記載しております。
    六角フロート AFL15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    六角フロート AFL15
    ECオイルバス 丸型 アナログ EO-200R
    ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)
    抗菌防藻防かび剤
    オイルバス TBX243RA
    Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)
    メーカーケニスアズワン東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格11,34932,10756,3443,241 -52,04886,286
    通常出荷日6日目1日目6日目1日目6日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト