ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 薬液移送ハンディポンプ |
|
アズワン ストップコックバルブ |
|
アズワン ステンレス加圧容器 容量 300mL~700mL |
【特長】
・三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です
・循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます
・強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ECウォーターバススターラー
0通常価格(税別):63,000円~

東京技術研究所
リボンヒーター 1000~3000mm
5通常価格(税別):4,661円~

アズワン
ステンレス冷却蛇管
4通常価格(税別):16,700円~

東京硝子器械
Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)
0通常価格(税別):84,739円~

アズワン
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V
0通常価格(税別):92,764円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~