17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキュームサーモバス S-2

通常単価(税別)
52,186
税込単価
57,405
通常出荷日:6日目

【特長】・ステンレス二重構造で真空封じした真空保温バスで、-196℃から300℃までの広い温度範囲で使...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※本体側面に製造時に真空引きをするための吸引口があります。

    型番:

    3-318-0636
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-318-0636の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-318-0636
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,186
    ( 57,405 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス二重構造で真空封じした真空保温バスで、-196℃から300℃までの広い温度範囲で使用できます。
    ・ステンレス製(SUS304)のため錆や腐食に強く、汚れた場合でも丸洗いができます。
    ・マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
    【商品仕様】
    ・内寸(㎜) 180φ×102
    ・外寸(㎜) 210φ×117
    ・重量 1.0㎏

    ご注意

    • ●※本体側面に製造時に真空引きをするための吸引口があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バキュームサーモバス S-2の型番3-318-0636のページです。 型番3-318-0636に関する仕様情報を記載しております。
    バキュームサーモバス S-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バキュームサーモバス S-2
    バキュームサーモバス S-0
    ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型
    オイルバス O-2/O-4
    ボルトスライダー S-130-20
    ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)
    メーカーケニスケニス柴田科学ケニス三商東京硝子器械
    通常価格52,18642,486103,23158,200 -55,10056,344
    通常出荷日6日目6日目4日目4日目3日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト