17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス試験槽

通常単価(税別)
36,00046,969
税込単価
39,60051,666
通常出荷日:8日目~11日目

【特長】・TOJ型カラフルジョッキ用の替ノズルです。・温度範囲(℃):室温~200・材質:SUS304

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    ステンレス試験槽
  • 商品タイプ詳細
    その他
  • 温度範囲 (℃)
    室温~200
  • 材質
    SUS304

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 寸法(mm)

  • JANコード

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

寸法

(mm)

JANコード

型式

最小発注数量
13
240×300×200
4573181502794
BZ100D
1個
20
300×500×150
4573181502800
BZ200
1個
27
300×500×200
4573181502817
BZ300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,000
( 39,600 )
10日目
40,606
( 44,667 )
8日目
46,969
( 51,666 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TOJ型カラフルジョッキ用の替ノズルです。
・温度範囲(℃):室温~200
・材質:SUS304

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス試験槽のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス試験槽
ガラス槽オイルバス
角型オイルバス
ウォーターバス AC100V 50/60Hz
ウォーターバス 235×294×94mm
バスツール BTシリーズ
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格36,000-102,500 -51,305 -55,775 -34,00046,269
通常出荷日8日目〜7日目8日目4日目〜8日目11日目
詳細タイプステンレス試験槽-----
商品タイプ詳細その他オイルバスオイルバス恒温水槽恒温水槽恒温水槽
温度範囲(℃)室温~200室温:+5~250室温:+5~230室温:+5~95室温+5~80-
材質SUS304耐熱ガラスSUS304--SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト