17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

湯せんなべ(水浴器) W-18/21

湯せんなべ(水浴器) W-18/21

通常単価(税別)
11,00012,000
税込単価
12,10013,200
通常出荷日:6日目~7日目

【仕様】・熱伝導の良い銅製の湯せんなべです。・材質:銅・付属:環状蓋

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-137-0676【商品仕様】
    ・直径:18cm
    ・材質:銅
    ・付属:環状蓋
    3-137-0677【商品仕様】
    ・直径:21cm
    ・材質:銅
    ・付属:環状蓋

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・直径:18cm・材質:銅・付属:環状蓋・品番:W-18
    1個
    ・直径:21cm・材質:銅・付属:環状蓋・品番:W-21
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,000
    ( 12,100 )
    7日目
    12,000
    ( 13,200 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・熱伝導の良い銅製の湯せんなべです。
    ・材質:銅
    ・付属:環状蓋

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    湯せんなべ(水浴器) W-18/21のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    湯せんなべ(水浴器) W-18/21
    空気高温加熱器 QAH-244(容量440W)
    一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(TGK)
    投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW
    投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)
    マントルヒーター入力調節器付き(ビーカー用)
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械大科電器
    通常価格11,000-46,98257,96513,910 -32,35769,300
    通常出荷日6日目〜9日目7日目6日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト