17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

振とう恒温水槽 SN-60SD

通常単価(税別)
218,000
税込単価
239,800
通常出荷日:7日目

【特長】・卓上で使用できる小型の振とう恒温槽で、1.5mLチューブが143本振とうできます。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0858
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0858の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0858
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    218,000
    ( 239,800 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・卓上で使用できる小型の振とう恒温槽で、1.5mLチューブが143本振とうできます。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲 室温+5~60℃
    ・大きさ(㎜) 182×370×205
    ・温度設定 デジタル表示 デジタル設定
    ・温度精度 ±0.1℃(37℃)
    ・振とう速度/振幅 20~200rpm/20㎜
    ・ヒーター 500W
    ・槽内寸法 160×215×78㎜
    ・電源 AC100V 50/60Hz 6A
    ・重量 5.4㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    振とう恒温水槽 SN-60SDの型番3-331-0858のページです。 型番3-331-0858に関する仕様情報を記載しております。
    振とう恒温水槽 SN-60SDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    振とう恒温水槽 SN-60SD
    恒温水槽
    ウォーターバス AC100V 50/60Hz
    Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大
    水槽 恒温水槽 内容積(L) 18・21
    恒温水槽 T-N22D
    メーカーケニス東京理化器械ケニス東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格218,00032,57255,775 -87,38924,778 -144,720
    通常出荷日7日目5日目4日目〜3日目1日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト