17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低温恒温水槽 T-10L 3-331-0874

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

低温恒温水槽 T-10L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-331-0874

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・加熱・冷却が1台で行える恒温水槽です。独自の噴流撹拌方式で静かに強力な撹拌を行い、安定した環境を確保します。
・3タイプのステンレス製水槽から、用途に合わせて選択できます。
【商品仕様】
・槽内有効寸法 270×350×150㎜
・容量 15L
・使用温度範囲 5~50℃
・温度安定度 ±0.1℃
・温度制御方式 デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
・ヒーター シースワイヤー式 500W
・冷凍機 空冷式60W
・撹拌方式 噴流撹拌方式
・安全装置 漏電ブレーカー 水位低下警報 槽内温度過昇防止
・材質 内装:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上
・電源 AC100V 8A
・大きさ 390×400×510㎜
・重量 約24㎏

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト