17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

恒温水槽 T-N22

通常単価(税別)
143,000
税込単価
157,300
通常出荷日:9日目

【特長】・高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 ・噴流撹拌方式による撹...

詳細を確認

    型番:

    3-332-0020
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-332-0020の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-332-0020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    143,000
    ( 157,300 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。
    ・噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
    【商品仕様】
    ・槽内有効寸法 400×350×150㎜
    ・容量 20L
    ・使用温度範囲 室温+5~60℃(MAX80℃※要ふた・PPボール)
    ・温度安定精度 ±0.1℃
    ・温度調節 デジタル式温度指示調節器 PID制御
    ・撹拌方式 噴流撹拌方式
    ・安全装置 電気ヒューズ 温度過昇防止 空焚防止
    ・材質 内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上
    ・電源 AC100V 50/60Hz 10A
    ・大きさ 520×390×320㎜ 12.5㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    恒温水槽 T-N22の型番3-332-0020のページです。 型番3-332-0020に関する仕様情報を記載しております。
    恒温水槽 T-N22のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    恒温水槽 T-N22
    恒温水槽 T-N22D
    トーマス科学 恒温水槽 トーマスタット T-N22
    恒温水槽
    トーマス科学 恒温油槽 トーマスタット T-22H
    ウォーターバス N3-4(TGK)
    メーカーケニス東京硝子器械三商東京理化器械三商東京硝子器械
    通常価格143,000144,720143,00032,572230,00090,799
    通常出荷日9日目9日目9日目5日目9日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト