17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル恒温水槽 NC

通常単価(税別)
109,610
税込単価
120,571
通常出荷日:9日目

【特長】・PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ・撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0910
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0910の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0910
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    109,610
    ( 120,571 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。
    ・撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。
    ・PP製の水槽が付属しています。
    【商品仕様】
    ・水槽材質 PP
    ・内寸 460×305×160㎜
    ・使用温度範囲 室温+5~80℃
    ・温度調節精度 ±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)
    ・温度制御方式 白金測温抵抗体 デジタルPID制御
    ・撹拌方式 噴流ポンプ式 吐出方向可変
    ・ヒーター容量 1000W
    ・安全装置 フロート式空焚防止器
    ・電源 AC100V 50/60Hz 11A
    ・大きさ 本体/105×142×320㎜
    ・重量 本体/3.3㎏ 水槽/約1.5㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル恒温水槽 NCの型番3-331-0910のページです。 型番3-331-0910に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル恒温水槽 NCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル恒温水槽 NC
    恒温水槽
    デジタル恒温水槽 DSB-500D
    Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)
    Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)
    デジタル恒温器 NT-701D-A
    メーカーケニス東京理化器械ケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニス
    通常価格109,61032,57297,18886,286106,500130,465
    通常出荷日9日目5日目4日目3日目3日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト