17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル恒温水槽 DSB-500D

通常単価(税別)
97,188
税込単価
106,907
通常出荷日:4日目

【特長】・温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 ・耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0918
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0918の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0918
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    97,188
    ( 106,907 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。
    ・耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。
    ・噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲 室温+5~80℃
    ・温度精度 ±0.5℃
    ・ヒーター ステンレスパイプヒーター
    ・消費電力 1200W
    ・温度制御 デジタル表示PID制御
    ・撹拌方式 噴流撹拌
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・内寸 300×240×150㎜
    ・大きさ 335×275×335㎜
    ・重量 温度調節器/約3.8㎏ 水槽/約3.7㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル恒温水槽 DSB-500Dの型番3-331-0918のページです。 型番3-331-0918に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル恒温水槽 DSB-500Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル恒温水槽 DSB-500D
    恒温水槽
    恒温水槽 T-N22D
    デジタル恒温器 NT-701D-A
    ウォーターバス BM100・500・510型
    Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大
    メーカーケニス東京理化器械東京硝子器械ケニスヤマト科学東京硝子器械
    通常価格97,18832,572144,720130,46541,000 -87,389
    通常出荷日4日目5日目9日目7日目7日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト