17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

小型真空デシケーター
アズワン
薬液移送ハンディポンプ
アズワン
ニューガスバーナー
アズワン

フード付ウォーターバス FSGPD10

通常単価(税別)
169,050
税込単価
185,955
通常出荷日:7日目

【特長】・電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 ・開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になってい...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0993
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0993の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0993
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    169,050
    ( 185,955 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。
    ・開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
    ・100℃まで使用できます。
    【商品仕様】
    ・内寸 300×301×150㎜
    ・容量 10L
    ・使用温度範囲 室温~100℃
    ・ヒーター容量 800W
    ・大きさ 383×393×233㎜
    ・重量 9.1㎏
    ・温度精度 温度均一性/±0.2℃ 温度安定性/±0.1℃(70℃時)
    ・温度調整方式 PID制御
    ・安全装置 温度過昇防止 空焚防止
    ・電源 AC100~115V/200~230V 50/60Hz
    ・材質 バス/SUS304 フード/ポリカーボネート
    ・付属 排水パイプ(10L以上)
    ・JANコード:4589488360838

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フード付ウォーターバス FSGPD10の型番3-331-0993のページです。 型番3-331-0993に関する仕様情報を記載しております。
    フード付ウォーターバス FSGPD10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フード付ウォーターバス FSGPD10
    フード付ウォーターバス FSGPD28
    フード付ウォーターバス FSGPD20
    フード付ウォーターバス FSGPD05
    フード付きウォーターバス
    クリーンウォーターバス SW-10
    メーカーケニスケニスケニスケニス東京硝子器械三商
    通常価格169,050233,400206,412144,090120,202 -92,691
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目6日目〜10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト