17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバス N3-4(容量4L)

通常単価(税別)
102,820
税込単価
113,102
通常出荷日:7日目

【特長】・縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 ・別売のPP製フタにより、温度の...

詳細を確認

    型番:

    3-332-0025
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-332-0025の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-332-0025
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    102,820
    ( 113,102 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。
    ・別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。
    【商品仕様】
    ・内寸 135×238×146㎜
    ・容量 4L
    ・使用温度範囲 室温+10~100℃
    ・温度精度 ±0.2℃
    ・ヒーター容量 480W
    ・加温速度 80分以下(20→95℃時)
    ・温度調整方式 マイクロプロセッサによるPID制御
    ・温度調節単位 0.1℃
    ・電源 AC100V 50/60Hz 500W
    ・大きさ 200×370×250㎜
    ・重量 6.5㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウォーターバス N3-4(容量4L)の型番3-332-0025のページです。 型番3-332-0025に関する仕様情報を記載しております。
    ウォーターバス N3-4(容量4L)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォーターバス N3-4(容量4L)
    ウォーターバス N3-4(TGK)
    ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)
    ウォーターバス 内容積(L) 4.7~14
    ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14
    サーマルリキッド 容量5L
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械ヤマト科学アズワンレオナ
    通常価格102,82090,79990,799140,48672,520 -37,916 -
    通常出荷日7日目6日目6日目7日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト