17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

角型ウォーターバス
ケニス
ニューガスバーナー
アズワン
安全廃液キャップ
アズワン

ウォーターバス BS200

通常単価(税別)
69,900
税込単価
76,890
通常出荷日:9日目

【特長】・■4種類のカゴが付属し、容器の大きさに応じて効率良く使用できます。【商品仕様】・ヒーター容量...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0912
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0912の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0912
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,900
    ( 76,890 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・■4種類のカゴが付属し、容器の大きさに応じて効率良く使用できます。
    【商品仕様】
    ・ヒーター容量 0.9kW
    ・有効内寸 186φ×119㎜
    ・穴数 ー
    ・使用温度範囲 室温+5℃~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3℃(70℃時) 温度分布精度:±5℃(70℃時)
    ・外寸 300×364×217㎜ 約5㎏
    ・電源 AC100V 9A
    ・容量/開口部径 約4.7L / ー
    ・安全装置 過昇防止器 過電流漏電ブレーカー
    ・付属 ふた 容器取付クランプ スタンド コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板 カゴ
    ・JANコード:4573181500745

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウォーターバス BS200の型番3-331-0912のページです。 型番3-331-0912に関する仕様情報を記載しております。
    ウォーターバス BS200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォーターバス BS200
    ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14
    ECオイルバス 丸型 アナログ EO-200R
    ウォーターバス(TGK)
    角型ウォーターバス
    ウォーターバス BM100
    メーカーケニスアズワンアズワン東京理化器械ケニスケニス
    通常価格69,90072,520 -32,10731,64940,522 -40,200
    通常出荷日9日目1日目1日目6日目4日目〜9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト