17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバス BM100

通常単価(税別)
40,200
税込単価
44,220
通常出荷日:9日目

【特長】・操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ・接触によるやけど防止のため、水槽部が保護さ...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0951
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-331-0951の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0951
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,200
    ( 44,220 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。
    ・接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。
    【商品仕様】
    ・内寸 200φ×120㎜
    ・容量 約4L
    ・使用温度範囲 室温+5~95℃
    ・調節精度 ±2℃(60℃時)
    ・センサ/制御方式 液体膨張式 / ON-OFF制御
    ・温度設定/表示 アナログ設定 / ガラス温度計指示
    ・大きさ 240×300×150㎜
    ・重量 約3.5㎏
    ・電源 AC100V 5A・パドル型スイッチ
    ・安全装置 温度ヒューズ 水槽部保護カバー
    ・安全装置 過電流保護(ヒューズ)
    ・付属 棒状温度計(10~110℃)浸線付
    ・JANコード:4573181500790

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウォーターバス BM100の型番3-331-0951のページです。 型番3-331-0951に関する仕様情報を記載しております。
    ウォーターバス BM100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォーターバス BM100
    ウォーターバス BM100・500・510型
    三商印 ウォーターバス SAW-100
    ECウォーターバス アナログ EW-100R
    ECウォーターバス アナログ EW-100K
    ウォーターバス(TGK)
    メーカーケニスヤマト科学三商アズワンアズワン東京理化器械
    通常価格40,20041,000 -59,50030,41132,10731,649
    通常出荷日9日目7日目3日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト