17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

SV型粘度計
アズワン
エコノミー電気炉 ROP-001
アズワン
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
アズワン

ウォーターバス E-1

通常単価(税別)
53,350
税込単価
58,685
通常出荷日:4日目

【特長】・シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併...

詳細を確認

    型番:

    3-137-0649
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-137-0649の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-137-0649
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,350
    ( 58,685 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲 室温+5~95℃
    ・ヒーター容量 400W
    ・内寸 160φ×90㎜
    ・温度調節 液体膨張式サーモスタット
    ・電源 AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウォーターバス E-1の型番3-137-0649のページです。 型番3-137-0649に関する仕様情報を記載しております。
    ウォーターバス E-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォーターバス E-1
    恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)
    ウォーターバス(TGK)
    角型ウォーターバス
    ウォーターバス BM100
    縦型ウォーターバス
    メーカーケニス東京硝子器械東京理化器械ケニスケニスアズワン
    通常価格53,350113,482 -31,64940,522 -40,20016,878 -
    通常出荷日4日目17日目6日目4日目〜9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト