ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 94日以内

    カートリッジフィルタ PPECG10S1

    カートリッジフィルタ PPECG10S1 3-327-0433
    通常単価(税別)
    8,645
    税込単価
    9,510
    通常出荷日:94日目

    【特長】・ポリプロピレン製不織布をネットとともにプリーツ状にし、熱融着により一体化したカートリッジです...

    詳細を確認
    • ●※フィルタハウジングにはFP-20Nをご使用下さい。

    型番:

    3-327-0433
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-327-0433の仕様・寸法情報

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:3-327-0433
    ・孔径:10μm
    ・長さ:250mm (10インチ)
    ・形状:ガード付 フラットシール
    ・最高使用温度:80℃
    ・耐圧強度:正圧/0.49MPa、逆圧/0.15MPa(25℃)
    ・材質:フィルタ・コア/ポリプロピレン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0433
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,645
    ( 9,510 )
    94日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリプロピレン製不織布をネットとともにプリーツ状にし、熱融着により一体化したカートリッジです。
    ・耐薬品性に優れ、酸・アルカリや各種の化学薬品・溶剤、エア・各種ガスなどの微粒子除去の前ろ過や清澄ろ過に適しています。
    【商品仕様】
    ・孔径 10μm
    ・長さ 250㎜ (10インチ)
    ・形状 ガード付 フラットシール
    ・最高使用温度 80℃
    ・耐圧強度 正圧/0.49MPa 逆圧/0.15MPa(25℃)
    ・材質 フィルタ・コア/ポリプロピレン

    ご注意

    • ●※フィルタハウジングにはFP-20Nをご使用下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カートリッジフィルタ PPECG10S1の型番3-327-0433のページです。 型番3-327-0433に関する仕様情報を記載しております。
    カートリッジフィルタ PPECG10S1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カートリッジフィルタ PPECG10S1
    フィルタハウジング
    カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm
    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ 0.1μm 10インチ
    高純度精製水(純水) 10個おまとめ品
    カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm
    メーカーケニスオルガノケニススリーエムジャパントラスコ中山アズワン
    通常価格8,64521,4003,07512,93125,3921,674 -
    通常出荷日94日目1日目4日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト