ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm

カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm 3-327-353
通常単価(税別)
3,075
税込単価
3,383
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・孔径 5μm ・フィルタ材質 ポリプロピレン ・長さ 250㎜(10インチ)

詳細を確認

型番:

3-327-353
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-327-353の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
孔径
5μm
長さ
250mm
材質
ポリプロピレン

商品情報

【商品仕様】
・孔径 5μm
・フィルタ材質 ポリプロピレン
・長さ 250㎜(10インチ)

型番リスト

表示件数
型番
3-327-353
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,075
( 3,383 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・孔径 5μm
・フィルタ材質 ポリプロピレン
・長さ 250㎜(10インチ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μmの型番3-327-353のページです。 型番3-327-353に関する仕様情報を記載しております。
カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm
カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ
カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm
フィルタハウジング
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ 0.1μm 10インチ
カートリッジフィルター 糸巻
メーカーケニスケニスアズワンオルガノスリーエムジャパンアズワン
通常価格3,0756,5141,674 -21,40012,9311,333 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルターフィルターフィルターハウジングカートリッジ式純水器フィルター
孔径5μm-----
長さ250mm250mm----
材質ポリプロピレン粒状活性炭----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト