ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。
・ランプ切れの警告灯付です。
【商品仕様】
・電力 20W
・標準流量 15L/分
・接続口径 1/2"PT
・大きさ(㎜) 556×64×90
・殺菌効率 約95%以上
・通液温度 1~40℃
・材質 本体/SUS304 UV用接水保護管/石英
・ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
・付属 ACアダプタ(100V)

アズワン
紫外線殺菌装置UVユニット

ケニス
UV殺菌灯装置 UV14

ケニス
UV殺菌灯装置 UV40
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

オルガノ
カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)
0通常価格(税別):177,712円~

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):537円

アズワン
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):640円~

アズワン
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):540円~

トラスコ中山
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
0通常価格(税別):583円

トラスコ中山
高純度精製水(純水) 10個おまとめ品
0通常価格(税別):30,446円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~