17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UV殺菌灯装置 UV14

通常単価(税別)
24,444
税込単価
26,888
通常出荷日:6日目

【特長】・通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ・ラン...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※受水口に別途ゴミ取りフィルターが必要です。

    型番:

    3-327-0380
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-327-0380の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0380
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,444
    ( 26,888 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。
    ・ランプ切れの警告灯付です。
    【商品仕様】
    ・電力 14W
    ・標準流量 10L/分
    ・接続口径 1/4"PT
    ・大きさ(㎜) 350×64×78
    ・殺菌効率 約95%以上
    ・通液温度 1~40℃
    ・材質 本体/SUS304 UV用接水保護管/石英
    ・ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
    ・付属 ACアダプタ(100V)

    ご注意

    • ●※受水口に別途ゴミ取りフィルターが必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    UV殺菌灯装置 UV14の型番3-327-0380のページです。 型番3-327-0380に関する仕様情報を記載しております。
    UV殺菌灯装置 UV14のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UV殺菌灯装置 UV14
    UV殺菌灯装置 UV40
    UV殺菌灯装置 UV6
    UV殺菌灯装置 UV20
    UV殺菌灯装置 UV40(パネル付)
    紫外線殺菌装置UVユニット
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格24,44497,77617,46065,475128,13716,878
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト