17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスフィルタハウジング

通常単価(税別)
44,790
税込単価
49,269
通常出荷日:8日目

【特長】・ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    3-720-0020
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-720-0020の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-720-0020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,790
    ( 49,269 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
    【商品仕様】
    ・接続口径 3/4"PT
    ・大きさ 121φ×366㎜
    ・最大使用圧力 0.69MPa
    ・材質 ヘッド/SCS14 ガスケット/FPM
    ・適応フィルタ 形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスフィルタハウジングの型番3-720-0020のページです。 型番3-720-0020に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスフィルタハウジングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスフィルタハウジング
    締付スパナ
    アクリルカラム
    カートリッジフィルターハウジングPH250NBC
    ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
    大水量型フィルターハウジング(多本用) 20インチ
    メーカーケニス日本フイルターアズワン東京硝子器械スリーエムジャパンアズワン
    通常価格44,7902,72662,862 -12,132495,898 -156,500
    通常出荷日8日目1日目19日目〜17日目8日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト