ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

フィルタハウジング K-1A

フィルタハウジング K-1A 3-327-0580
通常単価(税別)
28,429
税込単価
31,272
通常出荷日:11日目

【特長】・250㎜長のカートリッジフィルタに対応するハウジングです。【商品仕様】・接続口径 3/4"P...

詳細を確認

型番:

3-327-0580
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-327-0580の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハウジング
大きさ(mm)
Φ130×315
最高使用温度(℃)
52
-
-

商品情報

【特長】
・250㎜長のカートリッジフィルタに対応するハウジングです。
【商品仕様】
・接続口径 3/4"PT(20A)
・大きさ 130φ×315㎜
・材質 アクリル樹脂 強化ポリプロピレン NBR
・使用温度 52℃以下
・最大使用圧力 0.49MPa
・重量 1.3㎏

型番リスト

表示件数
型番
3-327-0580
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,429
( 31,272 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・250㎜長のカートリッジフィルタに対応するハウジングです。
【商品仕様】
・接続口径 3/4"PT(20A)
・大きさ 130φ×315㎜
・材質 アクリル樹脂 強化ポリプロピレン NBR
・使用温度 52℃以下
・最大使用圧力 0.49MPa
・重量 1.3㎏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルタハウジング K-1Aの型番3-327-0580のページです。 型番3-327-0580に関する仕様情報を記載しております。
フィルタハウジング K-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルタハウジング K-1A
フィルタハウジング
カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ
1本入りカートリッジフィルタータイプ金属製フィルターハウジング
1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂
カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm
メーカーケニスオルガノケニススリーエムジャパンスリーエムジャパンケニス
通常価格28,42921,4006,51482,220 -1,404 -3,075
通常出荷日11日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプハウジングハウジングフィルターハウジングその他フィルター
大きさ(mm)Φ130×315-----
最高使用温度(℃)52-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト