17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートリッジ純水器 DS(デミエース)

通常単価(税別)
31,36138,294
税込単価
34,49742,123
通常出荷日:11日目

【特長】・ディスポタイプの小型・軽量純水器です。イオン交換樹脂の能力がなくなると樹脂の色が変わり、取り...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 大きさ(mm)

  • 品番

  • 標準採水量

  • 標準水量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

大きさ

(mm)

品番

標準採水量

標準水量

質量

(kg)

最小発注数量
76Φ×304
DS-N075
150L/cycle
7.5L/分
0.97
1個
76Φ×529
DS-N150
300L/cycle
15L/分
1.74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,361
( 34,497 )
11日目
38,294
( 42,123 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスポタイプの小型・軽量純水器です。イオン交換樹脂の能力がなくなると樹脂の色が変わり、取り換え時期が分かります
・ワンタッチジョイントの脱着でカラムの交換が簡単に行えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ純水器 DS(デミエース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジ純水器 DS(デミエース)
カートリッジ純水器 クラスピュア
純水器I-20・I-40
カートリッジ純水器クラスピュア(R)C-1P用予備カートリッジ
超純水製造装置用交換部品
純水製造装置 PURELIFE 15L
メーカーケニスアズワン東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械
通常価格31,361-83,948 -73,584 -14,627 -19,600 -397,261
通常出荷日11日目12日目〜7日目1日目〜1日目11日目
商品タイプカートリッジ式純水器カートリッジ式純水器純水製造装置カートリッジ式純水器純水製造装置純水製造装置

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト